ST-6EP1N8A8005X - Kabelový konektor
1245232

Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, M17, počet pólů: 6+PE, typ kontaktu: Trn, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 10 mm ... 12,5 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče
Zapouzdřená provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními