Drážkované průchodky k upnutí předem osazených kabelů a vedení o průměru 31 mm ...32 mm, nasaditelné do těsnicího rámu CES.
CES-LRG-BK-32
-
Kabelová vývodka
0801654
Kabelová vývodka, velký, počet vedení: 1, provedení: Kulatý kabel, drážkovaná, vnější průměr vedení: 1x 31 mm ... 32 mm, materiál: NBR, barva: černá, délka: 53 mm, šířka: 39 mm, výška: 17 mm