VIP-CAB-FLK40/EZ-DR/ 5,0M/S
-
Kabel
2905827
Osazený, stíněný kulatý kabel s dodatečnou přípojkou stínění a dvěma 40pólovými pružinovými konektorovými lištami (propojení 1:1). Jedna lišta je zapouzdřená (výstup 90°), délka kabelu: 5 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Systémový kabel |
Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolace | Funkční izolace |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP00 |
Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
Teplota prostředí (provoz) (pevné uložení) | -40 °C ... 70 °C (pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (pohyblivé uložení) | -10 °C ... 70 °C (pohyblivé uložení) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Provozní napětí (DC) | ≤ 24 V DC |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Proud (na každou větev) | ≤ 0,5 A |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolační pevnost | 50 V |
Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Délka vedení | 5 m |
40X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Počet pólů | 40 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | 40X0.14 [PVC] |
Typ vodiče | Osazený, stíněný kulatý kabel |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 40x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,03 mm |
Vnější průměr vedení | 9,80 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | Polotuhé PVC |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Odpor vedení | ≤ 145 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 101 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 182 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000 (Při poloměru ≥ 18 × vnější průměr) |
Bezhalogenovost | ne |
Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 (potrubí) |
VDE 0842, část 332-1-2 (potrubí) | |
IEC 60332-3-22 (potrubí) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Odolnost vůči olejům | proti příležitostným stříkancům (potrubí) |
provedení kabelu | Kabel pro jeden modul |
Konektorem na plochý kabel | |
Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
Typ připojení | IDC/FLK-zdířkový konektor |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 40 |
Úhel odbočení | 90 ° |
Cykly zapojení | > 200 |
Rozteč | 2,54 mm |
Konektorem na plochý kabel | |
Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
Typ připojení | IDC/FLK-zdířkový konektor |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 40 |
Cykly zapojení | > 200 |
Rozteč | 2,54 mm |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2905827 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK2AH2 |
GTIN | 4046356998451 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 930,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 333,333 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
40 pólové
Propojení 1:1
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno