SAC-8P-M12MS/10-PVC/FSSHOBS VA
-
Kabel snímače/akčního členu
1409135
Kabel senzoru/aktoru, 8pólový, PVC, černá RAL 9005, stíněný, přímá zástrčka M12, s kódováním A, na přímou zásuvku M12, s kódováním A, délka kabelu: 10 m, s rýhováním VA
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Počet pólů | 8 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Ušlechtilá ocel |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 2 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Počet pólů | 8 |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 |
Počet pólů | 8 |
Druh kódování | A |
Délka vedení | 10 m |
PVC černý [PVC] | |
Rozměrový výkres |
|
Poznámka | Vedení není vhodné pro tažné řetězy. |
Hmotnost vedení | 85 kg/km |
UL AWM Style | 2517 |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PVC černý [PVC] |
Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 8x 0,25 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 7,70 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál výplně | PVC |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá, červená |
Síla stěny izolace | ≥ 0,38 mm (Izolace žil signální výkon) |
≥ 0,76 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 8 žil kolem výplně k jádru s dalším stočeným měděný lankem ve vnějším kabelu |
Optický kryt stínění | 85 % |
Max. odpor vedení | ≤ 78 Ω/km |
Izolační odpor | ≥ 10 GΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 3000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 38,5 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 77 mm |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 (Cable Flame) |
dle EN 60332-1-2 (60 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle EN 60811-2-1, 168 h při 80°C |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Objednací číslo | 1409135 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 25 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CMA |
GTIN | 4046356862844 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 927 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 918 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno