SAC-5P-M12MS/3,0-115 SO V2A
-
Kabel snímače/akčního členu
1511035
Kabel snímače/akčního členu, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na volný konec vodiče, délka kabelu: 3 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Vnější plášť, materiál | PUR |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Max. odpor vedení | 58 Ω/km |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Cykly ohybu maximální | 4000000 |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Délka vedení | 3 m |
PUR černý 5, vodič šedý [115] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 35 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR černý 5, vodič šedý [115] |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 5x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,02 mm |
Vnější průměr vedení | 5,00 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál výplně | PP |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá, šedá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,70 mm |
Celkové zkrucování | 5 žil podélně stočených |
Max. odpor vedení | ≤ 58 Ω/km |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 25 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 50 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: ≥2000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 20549 |
podle UL 758/1581 FT2 | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
odolné vůči mořské vodě | |
nízkoadhezní | |
odolný vůči otěru | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
flexibilní | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1511035 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CDA |
GTIN | 4017918903107 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 125,66 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 125,66 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno