Seznam UL
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
cUL Listed
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Kabel snímače/akčního členu, 5-pólový, PUR bezhalogenové, radiační síťování, oranžová RAL 2003, Zástrčka přímo M12, kódování: A, s 3 LEDky, na Zásuvka úhlová M12, kódování: A, s 3 LEDky, délka kabelu: 1,5 m, varianta specifická pro zákazníka
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |