SAC-5P-M12MRB/5,0-PUR/M12FRB
-
Kabel snímače/akčního členu
1423028
Kabel senzoru/aktoru, 5pólový, PUR bezhalogenový, černošedý RAL 7021, úhlová zástrčka M12, s kódováním B, na úhlovou dutinku M12, s kódováním B, délka kabelu: 1,0 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | B |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Vnější plášť, materiál | PUR |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Max. odpor vedení | 58 Ω/m |
Mechanické údaje | |
Cykly ohybu maximální | 4000000 |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka úhlová M12 |
Počet pólů | 5 |
Druh kódování | B |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová M12 |
Počet pólů | 5 |
Délka vedení | 5 m |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 33 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 5x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm 0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 4,55 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá, zelená/žlutá |
Síla stěny izolace | cca. 0,50 mm |
Max. odpor vedení | max. 58 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 16 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 3000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 23 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 46 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 46 mm, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: ≥2000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
odolné vůči mořské vodě | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
flexibilní | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP68 |
Objednací číslo | 1423028 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CDA |
GTIN | 4055626323596 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 193,6 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 193,6 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno