SAC-4P-M12MS/20,0-BF145
-
Kabel snímače/akčního členu
1417626
Kabel senzoru/aktoru, 4 pólový, BETAFLAM 145, černošedý RAL 7021, zástrčka přímá M12, s kódováním A na volný konec vodiče, délka kabelu: 20 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Jmenovité napětí UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Délka vedení | 20 m |
POC radiačně síťovaný bezhalogenový černý [BF 145] | |
Hmotnost vedení | 75 kg/km |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | POC radiačně síťovaný bezhalogenový černý [BF 145] |
Signální vedení AWG | 18 |
Průřez vodiče | 4x 0,75 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 2,2 mm |
Vnější průměr vedení | 6,90 mm |
Vnější plášť, materiál | POC |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | POC |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý 3, černý 4 |
Celkové zkrucování | 4 žíly kolem výplně k jádru |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 3500 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 28 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 56 mm |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
dle EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1 |
dle EN 50265-2-1 | |
Hustota kouře | podle IEC 61034 |
EN 50268-2 | |
Zvláštní vlastnosti | radiačně síťovaný |
Teplota prostředí (provoz) | -55 °C ... 145 °C (kabel, pevné uložení) |
-35 °C ... 120 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 |
Objednací číslo | 1417626 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CCA |
GTIN | 4055626117737 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 510,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 510,8 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno