SAC-3P-M12MR/10,0-116 VC
-
Kabel snímače/akčního členu
1405612
Kabel senzoru/aktoru, 3pólový, PUR/PVC, černý RAL 9005, úhlová zástrčka M12, na volný konec vodičů, délka kabelu: 10 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Počet pólů | 3 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Materiál těsnění | TPU |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka úhlová M12 |
Počet pólů | 3 |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Délka vedení | 10 m |
PUR/PVC 0,75 mm² černý [116] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 53,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 3 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR/PVC 0,75 mm² černý [116] |
Stavba vodiče signálního vedení | 24x 0,20 mm |
Signální vedení AWG | 18 |
Průřez vodiče | 3x 0,75 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,7 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 5,80 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | 3 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | 26 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 29 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 58 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 1000000, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 2 m/s, Zrychlení: 2,5 m/s² |
Odolnost vůči plameni | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
podle UL FT-2 | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | nízkoadhezní |
Zvláštní vlastnosti | flexibilní |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1405612 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CBA |
GTIN | 4046356750356 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 519,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 519,1 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno