SAC-3P- 5,0-500/C-1L-S
-
Kabel snímače/akčního členu
1529865
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PVC, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Ventilový konektor C (8 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 5 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel senzoru/aktoru s konektory ventilů |
Počet pólů | 3 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | TPU |
Materiál pouzdra ventilové zástrčky | PBT |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál kontaktní vložky ventilové zástrčky | PBT |
Materiál povrch kontaktu | Ag |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 24 V |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Ukazatel stavu | 1 LED |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Ventilový konektor C (8 mm) |
Počet pólů | 3 |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ag (Povrch kontaktů) | |
PBT (Držák kontaktu) | |
PBT (Pouzdro) | |
Ochranné spínání | dioda Z |
Délka vedení | 5 m |
PVC šedé [500] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 39,2 kg/km |
Počet pólů | 3 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC šedé [500] |
Typ vodiče | Kulatý kabel |
Stavba vodiče signálního vedení | 16x 0,20 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
Průřez vodiče | 3x 0,5 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 4,80 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | Žíly spletené do poloh |
Max. odpor vedení | 39 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | min. 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 24 mm |
Odolnost vůči plameni | DIN EN 50265-2-1 |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 85 °C (Ventilový konektor) |
-30 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
-5 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1529865 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1DEA |
GTIN | 4017918989804 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 323,26 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 323,26 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno