SAC-8P-M12MS/1,0-PUR VA - Kabel snímače/akčního členu
1410639
Kabel snímače/akčního členu
Detaily výrobku
Typ produktu
Kabel snímače/akčního členu
Jmenovité napětí UN
30 V AC
30 V DC
Objednací číslo
1410639
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
50 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
AF1
Kód výrobku
AF1CFA
GTIN
4046356903714
Hmotnost/kus (včetně obalu)
57,3 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
57,3 g
Číslo celní sazby
85444290
Země původu
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %