SD-WMTB (92X10) VA
-
Nosič popisovací návlečky vodiče
0826598
Nosič popisovací návlečky vodiče, stříbrná, nepopsaný, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 16 mm, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 92 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá montáž pomocí UNIFOX-CT M7,9
Připevnění se provede kabelovými spojkami z ušlechtilé oceli
Popiska kabelů k označení kabelů a vodičů větších průřezů
Jednotlivé popisky z ušlechtilé oceli jsou nasunuty na příslušné držáky