KMK 5 - Plastový značkovač kabelů
0830746

Plastový značkovač kabelů, průhledná, nepopsaný, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: ≥ 6 mm, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 60 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Plastový označovač kabelů pro zástrčné štítky, pro montáž spony kabelů
Plastové označovače kabelů k označení a svazkování vodičů a kabelů ve vnitřním prostoru
Označovače jsou opatřené oušky a připevní se sponami kabelů.
Popsaný zástrčný štítek je chráněn uzavírací krytkou před znečištěním