CABLE-FCN24-2X14-OMR-OUT/...
-
Kabel
2302858
Osazený, kulatý kabel; řídicí jednotka: OMRON CS1, C200H (OD 215, MD 115, MD 215); přípojka 1: Konektor Fujitsu (1x 24-pólový); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (2x 14-pólový); délka kabelu: variabilní
Detaily výrobku
Typ produktu | Systémový kabel |
Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolace | Funkční izolace |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP00 |
Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
Teplota prostředí (provoz) (pevné uložení) | -40 °C ... 70 °C (pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (pohyblivé uložení) | -10 °C ... 70 °C (pohyblivé uložení) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Provozní napětí | ≤ 25 V AC |
Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Proud (na každou větev, 50 °C) | ≤ 1 A |
Proud (na každou větev, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolační pevnost | 63 V |
Jmenovité rázové napětí | 0,6 kV |
Podporovaná řídicí jednotka OMRON CS1/C200H | |
Vhodná V/V karta | OD215 |
MD115 | |
MD215 | |
Podporovaná řídicí jednotka OMRON C200H | |
Vhodná V/V karta | OD215 |
MD115 | |
MD215 |
Délka vedení | variabilní |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Počet pólů | 10 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | 10X0.14 [PVC] |
Typ vodiče | Osazený, kulatý kabel |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 10x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,03 mm |
Vnější průměr vedení | 6,10 mm ±0,4 mm |
Vnější plášť, materiál | Polotuhé PVC |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Odpor vedení | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 52 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 98 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000 |
Bezhalogenovost | ne |
Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 (potrubí) |
VDE 0842, část 332-1-2 (potrubí) | |
IEC 60332-3-22 (potrubí) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Odolnost vůči olejům | proti příležitostným stříkancům (potrubí) |
provedení kabelu | Dělený kabel pro dva moduly |
Barevný kód: Dílčí žíla | |
černá | Fujitsu24 (A1) IDC/FLK14-1 (1) |
hnědá | Fujitsu24 (A2) IDC/FLK14-1 (2) |
červená | Fujitsu24 (A3) IDC/FLK14-1 (3) |
oranžová | Fujitsu24 (A4) IDC/FLK14-1 (4) |
žlutá | Fujitsu24 (A5) IDC/FLK14-1 (5) |
zelená | Fujitsu24 (A6) IDC/FLK14-1 (6) |
modrá | Fujitsu24 (A7) IDC/FLK14-1 (7) |
fialová | Fujitsu24 (A8) IDC/FLK14-1 (8) |
šedá | Fujitsu24 (A10) IDC/FLK14-1 (9) |
bílá | Fujitsu24 (A9) IDC/FLK14-1 (10) |
černá | Fujitsu24 (B1) IDC/FLK14-2 (1) |
hnědá | Fujitsu24 (B2) IDC/FLK14-2 (2) |
červená | Fujitsu24 (B3) IDC/FLK14-2 (3) |
oranžová | Fujitsu24 (B4) IDC/FLK14-2 (4) |
žlutá | Fujitsu24 (B5) IDC/FLK14-2 (5) |
zelená | Fujitsu24 (B6) IDC/FLK14-2 (6) |
modrá | Fujitsu24 (B7) IDC/FLK14-2 (7) |
fialová | Fujitsu24 (B8) IDC/FLK14-2 (8) |
šedá | Fujitsu24 (B10) IDC/FLK14-2 (9) |
bílá | Fujitsu24 (B9) IDC/FLK14-2 (10) |
Úroveň pole | |
Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
Typ připojení | IDC/FLK-zdířkový konektor |
Počet přípojek | 2 |
Počet pólů | 14 |
Cykly zapojení | > 50 |
Rozteč | 2,54 mm |
Úroveň řízení | |
Typ připojení | Konektor Fujitsu |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 24 |
Cykly zapojení | > 50 |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2302858 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK226O |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Rozštěpení 16 kanálů do 2 x 8 kanálů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno