AXL F EX IS AO4 HART XC 1F - Analogový modul
1087081

Axioline F, Analogový výstupní modul, Analogové výstupy: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, varianta pro extrémní podmínky, jiskrově bezpečný, funkční schopnost HART, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

4 analogové řídicí signály s napájením na straně výstupu pro HART
Rozsah proudu: 4 mA ... 20 mA a 0 mA ... 20 mA
Cyklický přístup k PV, SV, TV, QV a smyčkovému proudu
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Jiskrově bezpečné analogové vstupy s připojením k zóně 1, zóně 0 nebo divizi 1