Vyvinuto dle IEC 61850-3 (okolní podmínky)
FL SWITCH EP7528R-L3F1
-
Industrial Ethernet Switch
1539667
Bezpečnostní ethernetový modulární gigabitový přepínač se sloty pro čtyřiadvacet měděných portů s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s nebo SFP portů s rychlostí 100/1000 Mbit/s a čtyři SFP porty s rychlostí 1000/10000 Mbit/s s moduly na zadní straně vyměnitelnými za provozu
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 486,2 mm |
| Výška | 44,4 mm |
| Hloubka | 446,7 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Způsob montáže | Rack mounting (s držákem) |
| Upevňovací systém | 19" stojan |
| Ethernet (Combo) | |
| Typ připojení | SFP/RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 100/1000 MBit/s |
| 10/100/1000 MBit/s | |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Počet kanálů | 24 (Porty Combo) |
| Ethernet (SFP) | |
| Typ připojení | SFP |
| Rychlost přenosu | 1000/10 000 MBit/s (plný duplex) |
| Fyzika přenosu | V závislosti na modulu SFP |
| Počet kanálů | 4 (Porty SFP) |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Výstup relé alarmu: 24 V DC, max. 1 A |
| Produktová řada | Managed Switch EP7000 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkce přepínače | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 1 A |
| Tabulka adres MAC | 16k |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 60 W |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | Na bázi používaných modulárních napájení |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 1 A |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Výkonové napájení |
| Výkonové napájení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C (Zkoušeno při 85 °C po dobu 16 hodin) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Označení normy | Okolní podmínky |
| Normy/předpisy | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Shoda/schválení | |
| Shodnost | CE shoda |
| Odolnost proti rušení | IEC 61850-3, IEEE 1613, ČSN EN 61000-6-2: 2005 |
| Objednací číslo | 1539667 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN511 |
| GTIN | 4067923012554 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 7 859 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 5 729 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (č. CAS: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (č. CAS: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) | |
| Lead titanium zirconium oxide (č. CAS: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (č. CAS: 12060-00-3) | |
| Orange lead (lead tetroxide) (č. CAS: 1314-41-6) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (č. CAS: 61788-32-7) | |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (č. CAS: 71868-10-5) | |
Kompatibilní produkty
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Napájecí modul 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Napájecí modul 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Komunikační modul 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Komunikační modul 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Komunikační modul 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Víko 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Montážní deska 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Komunikační modul 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Komunikační modul 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Komunikační modul 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Komunikační modul 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Komunikační modul 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Komunikační modul 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Komunikační modul 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Komunikační modul 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Komunikační modul 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Komunikační modul 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Komunikační modul 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Komunikační modul 1539666
-
FL SFP SX - Mediální modul 2891754
-
FL SFP LX - Mediální modul 2891767
-
FL SFP GT-H - Mediální modul 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Mediální modul 1145046
Vaše výhody
Síťová struktura pode IEC 61850
IEEE 1613
Funkce Layer 2 a Layer 3
Moduly umožňují rozšíření připojení přístroje z 10/100 MBit/s na 1000 MBit/s a uplink připojení od 1 GBit/s do 10 GBit/s
Rozsáhlé bezpečnostní funkce pro oblast dálkového, lokálního a síťového přístupu
Přepínač s 28 přípojkami pro montáž do stojanu s nezbytným modulárním připojením a napájením
Připojovací a napájecí moduly s podporou výměny za provozu
Překlad síťových adres, stavový firewall a IPSec VPN
Podpora přesného časování IEEE 1588 v2
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno