Vyvinuto dle IEC 61850-3 (okolní podmínky)
FL SWITCH EP7232-MV
-
Industrial Ethernet Switch
1688987
Managed Switch EP7000 řada, 32 Porty RJ45 10/100/1000 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 85 °C, Rozmezí napájecího napětí: 36 V DC ... 72 V DC, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Síťová struktura pode IEC 61850
IEEE 1613
Funkce Layer 2 a Lite Layer 3
Přepínač pro montáž do racku, 32 portů
Podpora přesného časování IEEE 1588 v2