FL SWITCH EP6512-4GSFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1539368

Bezpečnostní řízený přepínač s dvanácti porty RJ45 pro přenosovou rychlost 10/100/1000 Mbit/s, čtyřmi porty SFP pro rychlost 100/1000 Mbit/s, provozní teplota –40 °C ... +85 °C, napájení 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Síťová struktura pode IEC 61850
IEEE 1613
Funkce Layer 2 a Layer 3
Podpora přesného časování IEEE 1588 v2
Podpora seznamů řízení přístupu (ACL) pro filtrování provozu, službu Remote Authentication Dial-in-User a ověřování TACAC.
Překlad síťových adres, stavový firewall a IPSec VPN