Vyvinuto dle IEC 61850-3 (okolní podmínky)
FL SWITCH EP6412-4GSFP-MV
-
Industrial Ethernet Switch
1559224
Řízený přepínač s dvanácti porty RJ45 pro přenosovou rychlost 10/100/1000 Mbit/s, čtyřmi porty SFP pro rychlost 100/1000 Mbit/s, provozní teplota –40 °C ... +85 °C, napájení 48 V DC (jmenovitá hodnota)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Síťová struktura pode IEC 61850
IEEE 1613
Funkce Layer 2 a Layer 3
Podpora přesného časování IEEE 1588 v2
Podpora seznamů řízení přístupu (ACL) pro filtrování provozu, službu Remote Authentication Dial-in-User a ověřování TACAC.