Vyvinuto dle IEC 61850-3 (okolní podmínky)
FL SWITCH EP6404-4GSFP-W256-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1559223
Řízený přepínač se čtyřmi porty RJ45 pro 10/100/1000 Mbit/s, čtyřmi porty SFP pro 100/1000 Mbit/s, koprocesor s E3940 Intel Atom® s 8 GB RAM, operační systém: Windows® 11 Pro, provozní teplota -40 °C ... +70 °C, jmenovité napájecí napětí 24 V DC
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 82,7 mm |
| Výška | 188,39 mm |
| Hloubka | 197,12 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Způsob montáže | Montážní lišty |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100/1000 MBit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Počet kanálů | 4 (Porty RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Typ připojení | SFP |
| Rychlost přenosu | 100/1000 MBit/s (plný duplex) |
| Fyzika přenosu | V závislosti na modulu SFP |
| Počet kanálů | 4 (Porty SFP) |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Výstup relé alarmu: 24 V DC, max. 1 A |
| Typ produktu | Přepínač |
| Produktová řada | Managed Switch EP6000 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkce přepínače | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 1 A |
| Tabulka adres MAC | 16k |
| Stavové a diagnostické indikace | LED diody: napájení (POWER), chyba (ERROR), stav spojení |
| Místní diagnostika | Napájení Napájecí napětí zelená LED |
| Chyba Poplachové hlášení červená LED | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | max. 50 W |
| Přenosové médium | Měď |
| podle použitého modulu SFP | |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (AC/DC) | 240 V AC/DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 1 A |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (Zkoušeno při 85 °C po dobu 16 hodin) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Označení normy | Okolní podmínky |
| Normy/předpisy | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Shoda/schválení | |
| Shodnost | CE shoda |
| Odolnost proti rušení | IEC 61850-3, IEEE 1613, ČSN EN 61000-6-2: 2005 |
| Ukazatel stavu | LED diody: napájení (POWER), chyba (ERROR), stav spojení |
| Objednací číslo | 1559223 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN512 |
| GTIN | 4067923039179 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 738 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 2 074 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (č. CAS: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (č. CAS: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (č. CAS: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) | |
| Lead titanium zirconium oxide (č. CAS: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (č. CAS: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (č. CAS: 61788-32-7) | |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (č. CAS: 71868-10-5) | |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Síťová struktura pode IEC 61850
IEEE 1613
Funkce Layer 2 a Layer 3
Podpora přesného časování IEEE 1588 v2
Podpora seznamů řízení přístupu (ACL) pro filtrování provozu, službu Remote Authentication Dial-in-User a ověřování TACAC.
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno