Vyvinuto dle IEC 61850-3 (okolní podmínky)
FL SWITCH EP6404-4GSFP-RED-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1524692
Managed Switch EP6000 řada, 4 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Porty SFP 100/1000 MBit/s, 4 Kombinované porty HSR/PRP 100/1000 MBit/s (SFP) nebo 10/100/1000 MBit/s (RJ45), krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 85 °C, Rozmezí napájecího napětí: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Síťová struktura pode IEC 61850
IEEE 1613
Funkce Layer 2 a Layer 3
Podpora přesného časování IEEE 1588 v2
Podpora seznamů řízení přístupu (ACL) pro filtrování provozu, službu Remote Authentication Dial-in-User a ověřování TACAC.
HSR/PRP s podporou 2 redundantních boxů