Jedná se o modul V/V Axioline P určený k použití v modulárním systému V/V Axioline P. Modulem je modulární přístroj V/V, který lze přidat k místní sběrnici Axioline P pro přenos V/V dat vazebnímu členu Axioline P, který je nadřazen stanici. Tento digitální vstupní modul sbírá digitální vstupní signály s 24 V DC a tyto informace poskytuje vazebnímu členu sběrnice prostřednictvím místní sběrnice Axioline P. Modul je plně vyměnitelný za provozu a je dovoleno jej vyjmout i pod napětím.
AXL P DI16/2 1F
-
Digitální modul
1213483
Axioline P, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a zástrček Axioline P
Detaily výrobku
IECEx
ID schválení: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID schválení: E196811Seznam UL
ID schválení: E196811ATEX
ID schválení: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
ID schválení: 2025122309122350Kompatibilní produkty
Vaše výhody
16 digitálních vstupů podle normy EN 61131-2 typu 1 a typu 3
24 V DC, 2,4 mA
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Teplotní rozsah: –40 až +70 °C
Podpora výměny za provozu