Jedná se o modul V/V Axioline P určený k použití v modulárním systému V/V Axioline P. Modulem je modulární přístroj V/V, který lze přidat k místní sběrnici Axioline P pro přenos V/V dat vazebnímu členu Axioline P, který je nadřazen stanici. Analogový vstupní modul V/V podporující HART sbírá analogová vstupní data a data HART polních svorek V/V a prostřednictvím místní sběrnice Axioline P tyto informace poskytuje vazebnímu členu sběrnice. Pasivní analogový zadávací modul umožňuje připojení až osmi aktivních analogových vstupních signálů podporujících HART. Modul je plně vyměnitelný za provozu a je dovoleno jej vyjmout i pod napětím.
AXL P AI8 P HART 1F
-
Analogový modul
1215392
Axioline P, Analogový vstupní modul, Pasivní analogové vstupy: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, funkční schopnost HART, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a zástrček Axioline P
Detaily výrobku
IECEx
ID schválení: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID schválení: E196811Seznam UL
ID schválení: E196811ATEX
ID schválení: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatibilní produkty
Vaše výhody
Pasivní analogový zadávací modul
Je napájen proudem z až osmi aktivních analogových vstupních signálů podporujících HART
Cyklický přístup k PV, SV, TV, QV a smyčkovému proudu
Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Teplotní rozsah: –40 až +70 °C
Podpora výměny za provozu