AXL SE PM - Funkční modul
1768313

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Axioline Smart Elements, Funkční modul, Měření výkonu; Vstupní napětí: do 480 V AC (fáze / nulový vodič) nebo 830 V AC (fáze/fáze), Proudový vstup: do 5 A AC; krytí: IP20; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

4 vstupy, 0 A AC ... 5 A AC pro fázové proudy a proud nulového vodiče, možnost připojení přes měnič proudu
4 vstupy pro napětí vnějších vodičů do 830 V AC a napětí nulového vodiče, možnost přímého připojení
Vhodné také pro použití v IT sítích