PLC-SP-EIK 1-SVN 24M - Elektronický reléový modul
2982605

PLC-INTERFACE pro aplikace NAMUR, sestávající ze svornicové základny PLC-BSP.../21 s pružinovou svorkou a integrovaným spínáním, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, záporně spínající, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Možnost připojení pro adaptér PLC V8
Stabilizované napájecí napětí pro kontaktní spínač NAMUR
Digitální výstup 24 V/50 mA pro přímé připojení paměťově programovatelných řídicích jednotek