PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
-
Elektronický reléový modul
2900397
PLC-INTERFACE pro aplikace NAMUR, sestávající ze základní svornice PLC-BPT.../21 s přípojkou push-in a integrovaným spínáním, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, kladně spínající výstup, napájecí napětí 24 V DC
Detaily výrobku
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | Iniciátory přiblížení NAMUR |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | I |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,34 W |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 50 V DC |
| Jmenovité rázové napětí | 0,4 kV |
| Ovládací proudový obvod | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
| Napětí při běhu naprázdno | 8,2 V DC ±10 % |
| Spínací bod | ≥ 2,1 mA (ve vodivém stavu) |
| ≤ 1,2 mA (v blokovaném stavu) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (při zkratu) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (při přerušení žíly) | |
| Spínací hystereze | cca. 0,2 mA |
| Vnitřní odpor | cca. 1 kΩ |
| Délka vedení | < 30 m |
| Název | Signální výstup |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Typ digitálního výstupu | elektronicky |
| Výstupní jmenovité napětí | ≤ 100 mV (ve vodivém stavu) |
| UVN - UR; v blokovaném stavu | |
| Mezní trvalý proud | 50 mA |
| Přenosová frekvence | cca. 350 Hz |
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 1,5 V (UR) |
| Ukazatel stavu | LED (zelená) |
| Indikátor chyb | červená LED |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
| Název | Výstup hlášení poruchy |
| Výstupní jmenovité napětí | UVN - Uzbytek |
| Mezní trvalý proud | 50 mA |
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 2 V (Uzb) |
| Indikátor chyb | červená LED |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2900397 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK6223 |
| GTIN | 4046356506779 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 30,88 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 31,13 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 65148be9-96c9-46ba-82cb-bd6404302572 |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systémová přípojka 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systémová přípojka 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systémová přípojka 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systémová přípojka 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
Vaše výhody
Možnost připojení pro adaptér PLC V8
Stabilizované napájecí napětí pro kontaktní spínač NAMUR
Digitální výstup 24 V/50 mA pro přímé připojení paměťově programovatelných řídicích jednotek
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno