EMG 12-OV- 60DC/240AC/1
-
Elektronický reléový modul
2948830
Výkonové elektronické relé, se světelnou indikací a ochranným zapojením ve vstupním a výstupním obvodu, vstup: 48-60 V DC, výstup: 24-280 V AC/ maximálně 1 A
Detaily výrobku
Typ produktu | Elektronický reléový modul |
aplikace | Výstupní funkce |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti | |
Izolace | Základní izolace |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 19.03.2025 |
Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 3,5 kV AC (Vstup/výstup) |
Vstupní jmenovité napětí UN | 60 V DC |
Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,64 ... 1,1 |
Rozsah vstupního napětí | 38,4 V DC ... 66 V DC |
Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,32 |
Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,64 |
Typický vstupní proud při UN | 4,5 mA |
Doba sepnutí typická | maximálně polovina periody - průchod napětí nulou |
Typická doba odpojení | maximálně polovina periody - průchod proudu nulou |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
Přepěťová ochrana; Varistor | |
Přenosová frekvence | 25 Hz |
Typ digitálního výstupu | elektronicky |
Výstupní jmenovité napětí | 240 V AC |
rozsah výstupního napětí | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Mezní trvalý proud | 1 A (viz křivka snížení výkonu) |
Minimální zatěžovací proud | 50 mA |
Svodový proud | 2,5 mA |
Rázový proud | 125 A (t = 10 ms) |
Fázový úhel cos phi min. | 0,5 |
Integrál mezního zatížení | 78 A2s (I2 x t při t = 10 ms) |
Hraniční hradicí napětí | 600 V (periodické vrcholové závěrné napětí) |
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 1,5 V |
Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření |
Ochranné spínání | RC člen; RC člen |
Vstupní strana | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Výstupní strana | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Šířka | 12,5 mm |
Výška | 75 mm |
Hloubka | 102 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Normy/předpisy | IEC 60664 |
EN 50178 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | osazené bez odstupu: vodorovně / neosazené: libovolně |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2948830 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK61C3 |
Strana katalogu | Strana 139 (IF-2011) |
GTIN | 4017918083502 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 51,22 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 51,22 g |
Číslo celní sazby | 85364190 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno