DEK-OE- 12DC/ 48DC/100
-
Elektronická reléová svorka
2964487
Vstupní elektronická reléová spojka, vstup: 12 V DC, výstup: 3–48 V DC/100 mA, šířka svorky 6,2 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vložné můstky EB-DIK
K dispozici varianta aktoru
Popisování a montáž s komfortem řadových svornic
Neopotřebitelné spínání do 48 V DC/100 mA
Integrované výstupní ochranné zapojení
Nulový spínač napětí u výstupu AC
Integrovaná vstupní zátěž
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem do 2,5 kVeff
Ukazatel stavu