ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO - Elektronické relé
2905585

Zásuvné výkonové elektronické relé s ochranným zapojením, s logikou hlášení, zásuvné na 4pólové bloky svorkovnicových základen, vstup: 24 V DC, výstup: odolný proti zkratu, 18-36 V DC/4 A

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Zpětné hlášení v případě chyby
Bezpečné rozpoznání a signalizace přerušení vodiče na straně zátěže
Časově závislé odpojení při přetížení pro bezpečnou ochranu před trvalým přetížením
Rychlé odpojení při zkratu při současném omezení proudu
Po vyvolání přetížení nebo zkratu musí být proveden definovaný reset řídicího napětí
Krátkodobé špičky spínání jsou ignorovány