Přihlásit
Produkty
Přehled výrobků
Najít distributora
Technologie
Konfigurace a vývoj produktů
Vzorkový servis
Shoda produktu
Automatizace
Cloudové výpočty
PLC (řídicí jednotky) a V/V
Průmyslová komunikace
Software
Zařízení HMI a IPC
Napájení, nabíjení a ochrana
Filtr pro elektromagnetickou kompatibilitu
Měnič DC/DC a střídač DC/AC
Moduly redundance
Napájení
Ochranná relé pro ochranu sítě
Přepěťová ochrana
Přístrojové jističe
Rozvodka energie
Technologie nabíjení pro elektromobilitu
Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS)
Popisování, montáž a instalace
Asistenční systém pracovníka pro přípravu vodičů
Dutinky vodičů a lisované konektory
Instalační a montážní materiál
Nástrojové automaty
Popisovací materiál
Průmyslové osvětlení a signalizační technika
Přípojné krabice a neosazená pouzdra
Ruční nástroje
Tiskárna
Připojení
Board-to-board konektory
Kabeláž snímače / akčního členu
Konektory a kabely
Pouzdra elektroniky
Propojovací rozvaděč
Rozvodné bloky
Řadové svornice
Svorky desky plošných spojů a konektory desky plošných spojů
Systémové kabeláže pro řídicí jednotky
Zkušební zásuvný systém
Spínání, měření a dohled
Bezpečnostní spínače a senzory
Dohled motoru, stroje a zařízení
Monitorování energie
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky
Relé a optoelektronický vazební člen
Řazení I/O signálů
Spouštěče motoru a elektronické spínací přístroje
Zobrazení procesu a polní přístroje
Odvětví & aplikace
Průmysl & aplikace
Přehled všech aplikací
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Automatizace procesů
Námořní loďstvo a offshore
ENERGIE
Přenos a rozvod energie
Spojovací technika pro systémy akumulace energie
Konvenční výroba energie
Solární energie
Větrná energie
TECHNIKA ZAŘÍZENÍ A PROVOZŮ
Automobilový průmysl
Elektroinstalace a elektronika
Strojírenství
Výrobce zařízení
Konstrukce rozváděčové skříně
INFRASTRUKTURA
Řešení pro železniční techniku
Automatizace budov
Inteligentní město
Smart Traffic
Smart Water
ELEKTROMOBILITA
Přehled elektromobility
Elektromobily
Nabíjecí infrastruktura
OBLÍBENÉ
Vzdělávací řešení
Datové spoje pro chytré sítě
Funkční bezpečnost
Průmyslová bezpečnost
Průmyslová dálková komunikace
Otevřený ekosystém pro průmyslovou automatizaci
Power Reliability
Videomonitorování
Společnost
SPOLEČNOST
O nás
Co nás pohání
Kariéra
Phoenix Contact po celém světě
Distributoři a obchodní partneři
Služby & podpora
Přehled Služby & podpora
E-Business
Služby pro řešení značení
Kontakt
Katalogy
Můj Phoenix Contact
Login/registrace
Nákupní košík
Moje objednávky
Moje nabídky a smlouvy
Můj seznam produktů
Můj srovnávací přehled produktů
Úvodní stránka
Produkty
Zobrazení procesu a polní přístroje
Zobrazení procesu
Digitální displej - FA MCR-DS-I-I-OLP
Blokové schéma zapojení FA MCR-DS-I-I-OLP
Digitální displej - FA MCR-DS-I-I-OLP
2908781
Procesní indikátor napájený z výstupní smyčky pro montáž do rozvaděče. HART
Kde mohu tento výrobek koupit?
Detaily výrobku
Expand All
Collapse All
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Digitální displej
Elektrické vlastnosti
Teplotní koeficient maximální
< 0,02 %/K
Chyba přenosu maximální
0,1 % (z konečné hodnoty)
Napájení
Rozmezí napájecího napětí
s napájením ze smyčky, externí napájení není nutné
Vstupní data
Signál: vstup měření proudu
Vstupní signál proud
4 mA ... 20 mA
Vstupní signál proud maximálně
200 mA
Pokles napětí
≤ 1 V
≤ 3,9 V (s osvětlením displeje)
Vstupní impedance
50 Ω
Signál: HART
Vstupní signál proud
až 4x signály HART
Pokles napětí
≤ 1,9 V
≤ 4,8 V (s osvětlením displeje)
Vstupní impedance
R
x
= 40 Ω / C
x
= 2,3 nF
Výstupní data
Signál: Proud
Název výstupu
proudový výstup
Výstupní signál proud
4 mA ... 20 mA
Počet zobrazených míst
5
Displej
7segmentový displej LC, s podsvícením, bodová matice pro zobrazení textu/čárových grafů
Zobrazená hodnota
Škálovatelný
Data připojení
Typ připojení
Zásuvné pružinové svornice
Délka odstranění izolace
9 mm
Průřez vodiče tuhý
0,14 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče ohebný
0,14 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vedení AWG
26 ... 16
Rozhraní
Datová komunikace (bypass)
Podporované protokoly
HART
Rozměry
Šířka
96 mm
Výška
48 mm
Hloubka
41,5 mm
Údaje o materiálu
Materiál pouzdra
Hliník / polykarbonát
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Druh ochrany
IP65 (na přední straně)
IP20 (Zadní)
Teplota prostředí (provoz)
-40 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-40 °C ... 85 °C
Výška
< 5000 m (přes NN)
Třída klimatu
podle IEC 60654-1, třída B2
Schvalovací údaje
CE
Certifikát
CE shoda
CE
Označení
UL 61010 Listed
CE
Certifikát
DNV GL TAA000013C
DNV GL data
Temperature
B
Humidity
B
Vibration
A
EMC
B
Enclosure
Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
Data elektromagnetické kompatibility
Rušivé vyzařování
IEC 61326, třída B
Montáž
Montážní poloha
Max. rozsah zorného úhlu +/- 45° od střední osy displeje v každém směru
Obchodní data
Objednací číslo
2908781
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
CK1
Kód výrobku
CK1312
Strana katalogu
Strana 184 (C-5-2019)
GTIN
4055626357089
Hmotnost/kus (včetně obalu)
332 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
332 g
Číslo celní sazby
90328900
Země původu
DE
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-9.0
27210301
ECLASS-10.0.1
27210301
ECLASS-11.0
27210301
ETIM
ETIM 8.0
EC011349
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Schválení
EAC
Approval ID: RU*DE.*08.B.01522/19
UL Listed
Approval ID: FILE E 330267
cUL Listed
Approval ID: FILE E 330267
DNV GL
Approval ID: TAA000013C
cULus Listed
Environmental Product Compliance
China RoHS
Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Kompatibilní produkty
Expand All
Collapse All
Příslušenství
Odpor
FA MCR-FDS-R250 - 2908802
Rámy montáže konektorů
FA MCR-D-RM - 1032996