VS-PPC/ME-MSDS-93K-LI/5,0
-
Systémový kabel sběrnice
1419177
Kabel Sercos III, stíněný, křížený kabel, AWG 22 pružný (7drátový), RAL 3020 (dopravní červená), zástrčka RJ45/IP67 Push-Pull, kov na zástrčku M12, kódování D, délka: 5 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Standard |
Typ senzoru | Sercos |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Druh signálu / kategorie | Sercos CAT5, 100 MBit/s |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Přenosové médium | Měď |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo RJ45 Push Pull / IP67 |
Počet pólů | 4 |
Druh zajištění | Push Pull |
Barva těla úchytky | stříbrná |
Materiálem | Kov |
Krytí | IP67 |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Počet pólů | 4 |
Druh kódování | D (Data) |
Barva těla úchytky | černá |
Délka vedení | 5 m |
Sercos III [93K] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Sercos III [93K] |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signální doba běhu | 5,3 ns/m |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | cca. 1,55 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | dopravní červená RAL 3020 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,90 mm |
druh párového stínění | hliníkem pokovená polyesterová fólie |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Max. odpor vedení | ≤ 120 Ω/km |
Izolační odpor | ≥ 0,5 GΩ*km |
Vazební odpor | ≤ 20,00 mΩ/m (při 10 Hz) |
Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 3 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 20 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 46 mm |
Odolnost vůči plameni | podle UL 1685 (CSA FT 4) |
Odolnost vůči olejům | podmíněné odolný vůči oleji |
Jiná odolnost | odolné vůči UV (podle UL 1581, odstavec 1200) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Teplota prostředí (uložení) | -20 °C ... 60 °C |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 (Konektor M12) |
IP67 (Konektor RJ45) | |
Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 60 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 50 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1419177 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CJO |
GTIN | 4046356541220 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 431,688 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 421,765 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno