VS-IP67-IP20-94C-LI/2,0
-
Síťový kabel
1412888
Osazený kabel Ethernet, stíněný, 4párový, AWG 26 vhodný pro tažný řetěz (19drátový), RAL 5021 (vodově modrá), zástrčka RJ45/IP67, šedá na zástrčku RJ45/IP20, Line, délka 2 m
Detaily výrobku
| Produktová řada | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Rychlost přenosu | 1 GBit/s |
| Přenosová rychlost | 1 GBit/s |
| Vlnová impedance | 100 Ω |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 8-pólový, Zajišťovací háček |
| Počet pólů | 8 |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
| Cykly zapojení | ≥ 750 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Materiálem Pouzdro | Plast |
| Barva (Pouzdro) | šedá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| Krytí | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 70 °C |
| Přípojka 2 | |
| Rozměrový výkres |
Osazení pólů
|
| Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 8-pólový |
| Počet pólů | 8 |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Cykly zapojení | ≥ 1000 |
| Zástrčná síla | < 20 N (na každý signální kontakt) |
| Tažná síla | < 20 N (na každý signální kontakt) |
| Izolační odpor | > 500 MΩ |
| Kategorie přepětí | I |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Materiálem Kontakt | CuSn |
| Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
| Materiálem Držák kontaktů | PC |
| Barva (Pouzdro) | šedá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
| Délka vedení | 2,00 m |
| Tažný řetěz Ethernet CAT5, 4párový [94C] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 57 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Tažný řetěz Ethernet CAT5, 4párový [94C] |
| Konstrukce vodiče | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| signální doba běhu | 5,3 ns/m |
| Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,10 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 4x 2x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PP |
| Dílčí žíla, barva | bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá |
| Tloušťka stěny vnější plášť | 0,85 mm |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| Celkové zkrucování | 4 páry s 5 výplněmi k jádru |
| Optický kryt stínění | 90 % |
| Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
| Vazební odpor | ≤ 100,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
| Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
| Výkonnost | cca. 50 nF/km (při 1 kHz) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 28 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 56 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000000, Poloměr ohnutí: 7,5 x D, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 5 m/s² |
| Pevnost v tahu | ≤ 100 N |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 65,3 dB (při 1 MHz) |
| 56,3 dB (při 4 MHz) | |
| 50,3 dB (při 10 MHz) | |
| 47,2 dB (při 16 MHz) | |
| 45,8 dB (při 20 MHz) | |
| 42,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (při 100 MHz) | |
| Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 62,3 dB (při 1 MHz) |
| 53,3 dB (při 4 MHz) | |
| 47,3 dB (při 10 MHz) | |
| 44,2 dB (při 16 MHz) | |
| 42,8 dB (při 20 MHz) | |
| 39,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (při 100 MHz) | |
| Činitel zpětného útlumu (RL) | 23 dB (při 4 MHz) |
| 24,1 dB (při 8 MHz) | |
| 25 dB (při 10 MHz) | |
| 25 dB (při 16 MHz) | |
| 25 dB (při 20 MHz) | |
| 23,6 dB (při 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (při 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (při 100 MHz) | |
| útlum stínění | 3,2 dB (při 1 MHz) |
| 6 dB (při 4 MHz) | |
| 9,5 dB (při 10 MHz) | |
| 12,1 dB (při 16 MHz) | |
| 13,6 dB (při 20 MHz) | |
| 17,1 dB (při 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (při 62,5 MHz) | |
| 32 dB (při 100 MHz) | |
| Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
| Odolnost vůči olejům | dle EN 60811-2-1 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Teplota prostředí (uložení) | -20 °C ... 80 °C |
| Objednací číslo | 1412888 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNABM |
| GTIN | 4046356475709 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 158,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 309,763 g |
| Číslo celní sazby | 85444210 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (č. CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 8ca901ba-5a1e-4728-be39-4550279577cc |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno