VS-FSDBPS-OE-93G-LI/0,3 GN - Síťový kabel
1034986

Síťový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový bezhalogenové, zelená RAL 6018, stíněná, Vestavná zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, D-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 5 m, 0,34 mm2, PROFINET

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Kabely zality pro optimální těsnost
Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility