SAC-5P-MINMS/ 5,0-923/MINFR DN
-
Systémový kabel sběrnice
1418824
Systémový kabel sběrnice, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, šedostříbrný RAL 7001, stíněná, Zástrčka přímo 7/8"-16UNF, kódování: A, na Zásuvka úhlová 7/8"-16UNF, délka kabelu: 5 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Standard |
Typ senzoru | DeviceNet™ |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Systém sběrnice | DeviceNet™ |
Druh signálu / kategorie | DeviceNet™ |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 5,2 A |
Přenosové médium | Měď |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | TPU |
Materiál těla úchytky | TPU |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Au |
Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
Materiál šroubení | Ušlechtilá ocel |
Přiřazení svorek | |
Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) | 1 (Zástrčka) | SR (Stínění) | 1 (Zásuvka) |
2 (Zástrčka) | RD (V+) | 2 (Zásuvka) | |
3 (Zástrčka) | BK (V-) | 3 (Zásuvka) | |
4 (Zástrčka) | WH (CAN_H) | 4 (Zásuvka) | |
5 (Zástrčka) | BU (CAN_L) | 5 (Zásuvka) |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo 7/8"-16UNF |
Počet pólů | 5 |
Druh kódování | A (Standard) |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová 7/8"-16UNF |
Počet pólů | 5 |
Délka vedení | 5 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, šedá [923] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | CANopen®/DeviceNet™, PUR, šedá [923] |
Konstrukce vodiče | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,13 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
stavba vodiče napájení | 19x 0,15 mm |
Napájecí napětí AWG | 22 |
Průřez vodiče | 2x 0,25 mm² (Světlovodné datové vedení) |
2x 0,34 mm² (Napájecí zdroj) | |
1x 0,34 mm² (Lanko tvarové vložky) | |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,95 mm ±0,05 mm (Světlovodné datové vedení) |
1,4 mm ±0,05 mm (Napájecí zdroj) | |
Vnější průměr vedení | 6,70 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedostříbrný RAL 7001 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE (Světlovodné datové vedení) |
PE (Napájecí zdroj) | |
Dílčí žíla, barva | červeno-černá, modro-bílá |
krouceného páru | 2 žíly v páru |
druh párového stínění | Hliníková fólie potažená plastem, hliníková strana vně |
Celkové zkrucování | 2 páry kolem lanka tvarové vložky ve středu jádra |
Optický kryt stínění | 80 % |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km (Světlovodné datové vedení) |
≥ 5 GΩ*km (Napájecí zdroj) | |
Smyčkový odpor | ≤ 181,80 Ω/km (Světlovodné datové vedení) |
≤ 114,80 Ω/km (Napájecí zdroj) | |
Vlnová impedance | 120 Ω ±10 % (při 1 MHz) |
Výkonnost | nom. 40 nF/km (Světlovodné datové vedení) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V (Nejvyšší hodnota, ne pro vysoký proud) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 34 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 67 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000000, Poloměr ohnutí: 70 mm, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 4,5 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 3 m/s², Teplota prostředí: ≤ 70 °C |
útlum stínění | ≤ 22,9 dB/km (při 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (při 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (při 125 kHz) | |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
dle IEC 60754-1 | |
Odolnost vůči plameni | UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) |
IEC 60332-1 | |
Jiná odolnost | nízkoadhezní |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
≤ 70 °C (Kabely, použití tažného řetězu) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 80 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Objednací číslo | 1418824 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CDD |
GTIN | 4046356539388 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 222,22 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 222,22 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno