NBC-M12MSD/ 1,0-93E/M12MSD CMC
-
Síťový kabel
1569456
Síťový kabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, PUR bezhalogenové, vodní modř RAL 5021, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12, kódování: D / IP67, na Zástrčka přímo M12, kódování: D / IP67, délka kabelu: 1 m
Detaily výrobku
| Všeobecně | Další produkty s variabilním typem vedením a variabilní délkou vedení najdete v části Příslušenství |
| Všeobecně | CMC - Conductor marker carrier - PATG |
| aplikace | Standard |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Přípojka 1 | |
| Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany kolíku
|
| Provedení | M12 Zástrčka, přímo, 4-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Kódování: D |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Stínění | Advanced Shielding Technology |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Utahovací moment | 0,4 Nm |
| Materiálem Kontakt | CuSn |
| Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
| Materiálem Držák kontaktů | PA 6.6 |
| Materiálem Šroubení | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Materiálem Tělo úchytky | TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí |
| Materiálem Těsnění | FKM |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
| Přípojka 2 | |
| Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany kolíku
|
| Provedení | M12 Zástrčka, přímo, 4-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Kódování: D |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Stínění | Advanced Shielding Technology |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Utahovací moment | 0,4 Nm |
| Materiálem Kontakt | CuSn |
| Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
| Materiálem Držák kontaktů | PA 6.6 |
| Materiálem Šroubení | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Materiálem Tělo úchytky | TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí |
| Materiálem Těsnění | FKM |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
| Délka vedení | 1 m |
| Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] | |
| Rozměrový výkres |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] |
| Konstrukce vodiče | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 2x 2x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | pěnový PE |
| Dílčí žíla, barva | bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| Celkové zkrucování | 2 páry se 2 výplněmi k jádru |
| Optický kryt stínění | 70 % |
| Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
| Smyčkový odpor | ≤ 280,00 Ω/km |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 51 mm |
| Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
| podle UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, oddíl 1060 a UL 2556, oddíl 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, oddíl 1100 a UL 2556, oddíl 9.1 (HFT/FT2) | |
| Odolnost vůči olejům | podle IEC 60811-404 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Objednací číslo | 1569456 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CJI |
| GTIN | 4046356336260 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 73,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 79,1 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Síťový kabel 1408706
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Síťový kabel 1408700
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Síťový kabel 1408692
-
NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - Síťový kabel 1408684
-
NBC-M12MRD-M12MRD/.../... - Síťový kabel 1408699
-
NBC-M12MRD-M12FSD/.../... - Síťový kabel 1408691
-
NBC-M12MRD-M12FRD/.../... - Síťový kabel 1408683
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Uzavírací krytka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Bezpečnostní spona 1558988
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno