NBC-MSD/9,0-S03/MSD RAIL D-S - Síťový kabel
1844668

Síťový kabel, 4-pólový, PE-X bezhalogenové, modrá, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: D / IP65, na Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: D / IP65, délka kabelu: 8,3 m, Zákaznická varianta

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Bezpečné zajištění prostřednictvím speciální vibrační brzdy
Odolný vůči teplotním vlivům – testován na rozšířený teplotní rozsah a odolnost vůči velkým teplotním výkyvům
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí