FOC-17P4-17P4-GL01/35
-
Spojovací kabel
1183914
Konstrukční řada M17 s předpřipraveným konektorovým osazením pro optická vlákna: 4pólové, zástrčka-zástrčka, vícevidové optické vlákno Multimode G62.5/125 µm OM1 se šroubovým připojením, délka optického kabelu: 35 m, stupeň krytí IP67 po vložení, pevná instalace v kabelových kanálech, podzemních kabelových trubkách a ochranných kabelových trubkách pro použití v interiéru i exteriéru
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Konektor je malý a kompaktní a vyznačuje se maximálním vnějším průměrem 21 mm, díky čemuž je vhodný do instalací s vysokou hustutou.
Stupeň krytí IP67, pozdro z nerezové oceli, teplota prostředí -40 °C ... +85 °C, vhodné pro průmyslové použití a drsná prostředí
Pancéřovaný optický kabel pro použití v interiéru i exteriéru, nízká kouřotěsnost, bez obsahu halogenů, lze objednat standardní délky v rozmezí 10 m ... 200 m, individuální délka na objednávku
Konektor obsahuje vestavěný ochranný kryt, takže jej lze pohodlně použít v místě instalace