VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP
-
Silové konektory
1608074
Silové konektory, krytí: IP65, počet pólů: 5, materiál: Zinkový tlakový odlitek, typ připojení: Pružinový spoj, průřez přípoje: AWG 18- 13, kabelový vývod: přímo, barva: stříbrný
Detaily výrobku
| Všeobecně | Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling a kapitola 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
| Typ produktu | Datová zástrčka |
| Provedení | MSTB |
| Typ senzoru | Univerzální |
| Počet pólů | 5 |
| rozložení konektoru | MSTB |
| Kabelový vývod | přímo |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovité napětí (II/2) | 630 V |
| Jmenovité napětí (III/2) | 400 V |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 24 V |
| 250 V | |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
| Jmenovitý proud | 16 A (při 20 °C) |
| 16 A | |
| Jmenovité napětí UN | 24 V |
| Jmenovitý proud IN | 16 A |
| Typ připojení | Pružinový spoj |
| Druh signálu / kategorie | Univerzální |
| Barva | stříbrný |
| Materiálem | Kov |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál těsnění Kabelové těsnění | TPE |
| Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek |
| Materiál povrchu pouzdra | poniklováno |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Zlato přes nikl |
| Materiál držák kontaktu | PA |
| Druh signálu / kategorie | Univerzální |
| Vnější průměr vedení | 9 mm ... 13 mm |
| Délka odizolování jednotlivých žil | 10 mm |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≤ 100 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP65 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Objednací číslo | 1608074 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNOHA |
| GTIN | 4046356131742 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 96,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 96 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) | |
Kompatibilní produkty
-
-
AI 2,5 -10 BU - Dutinka vodiče 3202533
-
CRIMPFOX ZA 3 - Nástroj 1201882
-
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Montážní rám 1608087
-
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Montážní rám 1408235
-
VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Vložka se zásuvkami 1657915
-
VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Kolíková vložka 1609565
-
VS-PPC-F2-PC-POBK - Ochranné víko 1405329
-
VS-PPC-J-4X-1227 - Rozvodka Power 1405387
-
VS-PPC-J-1220-1227-1020-... - Rozvodka Y 1405484
-
VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - Napájecí kabel 1609523
-
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - Silové konektory 1421785
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno