VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/2,0
-
USB kabel
1655784
Osazený kabel USB, stíněný, barva: RAL 5021 (vodově modrá), vnější plášť PUR, USB typ A/Standard na otevřený konec kabelu, délka: 2 m
Detaily výrobku
| Typ senzoru | USB 2.0 |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 125 V |
| Jmenovitý proud | 1 A |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 480 MBit/s |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | USB 2.0 |
| Přenosová rychlost | 480 MBit/s |
| Vlnová impedance | 100 Ω |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Materiál pouzdra | PA |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo USB typ A |
| Krytí | IP20 |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | volný konec vodiče |
| Délka vedení | 2,00 m |
| FireWire [980] | |
| Hmotnost vedení | 59 kg/km |
| Počet pólů | 6 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | FireWire [980] |
| Konstrukce vodiče | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| signální doba běhu | 4,6 ns/m |
| Rychlost šíření signálu | 0,72 c |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,15 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| stavba vodiče napájení | 19x 0,20 mm |
| Napájecí napětí AWG | 20 |
| Průřez vodiče | 2x 2x 0,14 mm² (Signální vedení) |
| 2x 0,5 mm² (Napájecí zdroj) | |
| Průměr žíly, včetně izolace | ≤ 1,05 mm (Signální vedení) |
| nom. 1,4 mm (Napájecí zdroj) | |
| Vnější průměr vedení | 6,70 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | Zell-PE (Signální vedení) |
| PVC (Napájecí zdroj) | |
| Dílčí žíla, barva | bílo-modrá, bílo-oranžová, bílá, černá |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| druh párového stínění | hliníkem pokovená polyesterová fólie |
| Celkové zkrucování | 2 páry s 2 žílami napájení k jádru |
| Max. odpor vedení | 150 Ω/km |
| Izolační odpor | 5 GΩ*km |
| Vazební odpor | 5,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 % (při 100 MHz) |
| Provozní kapacita | 42 pF (na metr) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 125 V |
| Zkušební napětí | 1000 V |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 5 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 34 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 34 mm |
| Pevnost v tahu | ≤ 30 N |
| útlum stínění | 60,00 dB (do 1 000 MHz) |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-2-2 |
| Odolnost vůči olejům | dle EN 60811-2-1 |
| Jiná odolnost | Odolnost proti mikrobům podle DIN VDE 0282 |
| Odolnost proti hydrolýze podle DIN 53504 | |
| Zvláštní vlastnosti | Bez látek narušujících smáčení laku |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
| -10 °C ... 50 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| IP20 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C (kabel, pevné uložení) |
| 0 °C ... 50 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Zástrčka/zásuvka | |
| Objednací číslo | 1655784 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNDBA |
| GTIN | 4017918993870 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 140 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 112,75 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno