cULus osvědčení
ID schválení: E335024-20170228Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56,5 V | 1,75 A |
Kolíková vložka RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Kov, typ připojení: Spoj zářezovou svorkou, průřez přípoje: AWG 26- 24, kabelový vývod: přímo, Ethernet
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56,5 V | 1,75 A |