ECS-P-122X169-L-UV-1M1FM12 GY - Čelní deska
1135439

Čelní deska s konektory M12-SPEEDCON (1 zástrčka, 1 zásuvka), pojistka proti uvolnění. Stupeň ochrany IP66/67/69 v kombinaci s příslušným pouzdrem, šířka: 196 mm, výška: 34 mm, hloubka: 62 mm, barva: šedá (7042)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití