ST - A -TF-SET INSTA-BASIC - Brašna na nářadí, vybavená
1103844

Zavinovací obal na nářadí, obsahující: Řezačku kabelů, boční kleště, špičaté kleště a kleště pro odstranění izolace, nástroj pro odstranění pláště s kulatou čepelí pro podélný řez Ø 8 ... 13 mm, šroubovák VDE v úzkém provedení, plochý: 0,8x4,0 křížový: PZ2, zkoušečku fází a skládací metr

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Univerzální sady nástrojů, s řezným, odizolovacím, lisovacím a testovacím nástrojem z programu nástrojů TOOL fox
Robustní a pevné brašny na nářadí