Spojovací box na nosnou lištu řady FDX 20, osazený 6 spojkami LC Quad Singlemode modré barvy a držáky spojů pro samostatně dodávané smršťovací a krimpovací chrániče spojů a samostatně dodávané sady kabelových svazků, na patentované spojovací podložce z práškově povrstveného ocelového plechu. Kabely lze dovnitř zavést kabelovým šroubením volitelně shora, nebo zespoda. Pouzdro (2dílné), připravené k montáži na nosnou lištu pomocí adaptéru na zadní straně. Adaptér lze namontovat také z boku.
Obsah dodávky:
Pouzdro na nosnou lištu s integrovanou spojovací podložkou (namontovaná), osazené 6 spojkami LC Quad Singlemode modré barvy, 2 držáky spojů, 1 kabelovým šroubením (M20×1,5)
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP
-
Box na spoje
1565846
Box na spoje, provedení: Modul na nosnou lištu, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, kabelový vývod: nahoru a dolů, velikost pouzdra: 1, barva: šedá, Ethernet
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
cUL Listed
ID schválení: E335024-20250729Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Intuitivní ovládání z čelní strany a přehledné uspořádání rozvaděče díky jednotnému designu
Flexibilní montáž na nosnou lištu s možností umístění v šesti směrech
Vhodné pro průmyslové použití
Dlouhodobě bezpečné datové propojení díky rozsáhle testovaným komponentům
Montáž zacvaknutím na běžné nosné lišty NS 35/7,5, resp. NS 35/15
Optimálně dimenzovaná a patentovaná odkládací plocha ohebných přívodů pro pohodlné spojování a kompaktní poloměry ohybu.
Pro jednoduché připojení pole