PSR-M-EM6-HTL2-SC - Rozšiřující modul
1105016

Bezpečnostní rozšiřující modul k monitorování klidového stavu, otáček a směru otáčení, monitorování 2 os, bezdotykový spínač přiblížení NPN/PNP, 2× enkodér HTL, rozhraní TBUS, až do SIL 3, kat. 4/PL e, výměnná šroubová svornice, včetně konektoru TBUS

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Malá šířka pouzdra, jen 22,6 mm
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Vhodné pro aplikace výtahů podle EN 81-20