Konfigurovatelný a individuálně škálovatelný bezpečnostní systém PSRmodular je flexibilním bezpečnostním řešením ke sledování vašeho stroje nebo zařízení. Bezpečný rozšiřující modul poskytuje systému další zabezpečené vstupy ke sledování nášlapných rohoží a spínacích lišt.
PSR-M-EF3-SDI12-MAT-PI
-
Rozšiřující modul
1104884
Bezpečnostní rozšiřující modul s 12 zabezpečenými vstupy k monitorování rohoží a spínacích lišt, rozhraním TBUS, do SIL 3, kat. 4/PL e, výměnná svornice push-in, včetně konektoru TBUS
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Functional Safety
ID schválení: Z10029429 0013Rev.02Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Rychlá instalace bez použití nářadí díky technologii push-in
Malá šířka pouzdra, jen 22,6 mm
Až do kat. 4/PL e podle normy ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
Vhodné pro aplikace výtahů podle EN 81-20