Multifunkční bezpečnostní relé PSR-UNI-L je flexibilní bezpečnostní řešení pro průmyslové aplikace. Umožňuje monitorování různých ochranných zařízení jako např. spínačů nouzového zastavení, ochranných dveří a světelných clon. Díky jeho konfigurovatelným vlastnostem je lze přizpůsobit specifickým požadavkům.
PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-PI
-
Bezpečnostní relé
1487644
Konfigurovatelné bezpečnostní relé, multifunkční, do SIL 3, kat. 4, PL e, 2 senzorové obvody, 1kanálový/2kanálový provoz, automatický/manuální, hlídaný start, 2 x 2 uvolňovací proudové větve, 2 signální výstupy, US = 24 V DC, zásuvná svornice push-in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | PSRuni |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Ochranné dveře | |
| Světelná závora | |
| Magnetický spínač | |
| Obouručné ovládání | |
| Rohože | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III (mezi logikou a povolovacími proudovými obvody) |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | < 100 ms (automatický / manuální start) |
| < 500 ms (Provoz s nášlapnou podložkou) | |
| Typická doba odezvy při Us | 1 s (při ovládání přes A1; aplikační ovládání přes A1/A2 není přípustné) |
| typická doba návratu | < 25 ms (při požadavku přes obvody snímačů) |
| < 85 ms (Provoz s nášlapnou podložkou) | |
| < 25 ms (při požadavku přes A1; aplikační řízení přes A1/A2 není přípustné) | |
| doba restartu | < 1 s (Doba bootování) |
| Doba regenerace | 500 ms (podle požadavku bezpečnostní funkce) |
| > 100 ms (Pohotovostní doba po aktivaci senzorových obvodů při ručním startu) | |
| > 500 ms (Pohotovostní doba po aktivaci senzorových obvodů při ručním startu v režimu s nášlapnou rohoží) | |
| Doba trvání počátečního impulzu | min. 500 ms (ruční spuštění) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 9,15 W (při US = 30 V, IL² = 144 A², nakonfigurované funkce: režim 1 = 2, režim 2 = 2) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 65 mA (s interním řízením obvodu snímače a startovacího obvodu) |
| typ. 45 mA (s externím řízením obvodu snímače a startovacího obvodu) | |
| Příkon na US | typ. 1,32 W |
| Zapínací proud | typ. 35 A (Δt = 25 µs při Us) |
| Doba filtrování | 1 ms (Logika) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním |
| Supresorová dioda | |
| Digitální: Logika (I1.1, I1.2, I2.1, I2.2) | |
| Popis vstupu | s ohledem na bezpečnost |
| IEC 61131-2 typu 3 | |
| Počet vstupů | 4 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Zapínací proud | < 45 mA (typ. při US, Δt < 50 µs) |
| Doba filtrování | max. 3 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| min. 50 ms (Rychlost nízkého testovacího pulzu) | |
| < 1 ms (Možnost vysokých testovacích pulzů při rychlosti testovacího pulzu > 100 ms) | |
| Současnost | ∞ (2kanálové zapojení), 5 s (antivalentní zapojení), 0,5 s (obouruční ovládání) |
| Mezní frekvence | min. 0 Hz |
| max. 0,1 Hz | |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Varistor |
| Příkon | 3,5 mA (typ. při US) |
| Digitální: Spouštěcí obvod (S34, S36) | |
| Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| IEC 61131-2 typu 3 | |
| Počet vstupů | 2 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Zapínací proud | < 45 mA (typ. při US, Δt < 50 µs) |
| Doba filtrování | max. 3 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| min. 50 ms (Rychlost nízkého testovacího pulzu) | |
| Mezní frekvence | min. 0 Hz |
| max. 0,1 Hz | |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Varistor |
| Příkon | < 3,5 mA (typ. při US) |
| Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| Popis výstupu | s ohledem na bezpečnost |
| po 2 spínacích kontaktech v sérii, nezpožděné, beznapěťové | |
| Počet výstupů | 4 (bez časové prodlevy) |
| Provedení kontaktů | 4 trasy povolovací |
| Materiál kontaktu | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
| Spínací napětí | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 60 mW |
| Zapínací proud | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 5 A (DC13) |
| 3 A (AC15) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 144 A2 (K1 = 72 A², K2 = 72 A², pozor na snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
| Hlášení: M1, M2 | |
| Popis výstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Počet výstupů | 2 |
| Napětí | typ. (US - 2,5 V) |
| Proud | max. 100 mA |
| zapínací proud maximální | 500 mA (Δt = 10 ms při Us) |
| Ohmická zátěž | min. 192 Ω (max. 100 mA) |
| Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Supresorová dioda | |
| Ochrana při zkratu | ano |
| Vybíjecí obvod | ne |
| Takt: T1, T2 | |
| Popis výstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Počet výstupů | 2 |
| Napětí | typ. (US - 2,5 V) |
| Proud | max. 100 mA |
| zapínací proud maximální | 500 mA (Δt = 10 ms při Us) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Supresorová dioda | |
| Ochrana při zkratu | ano |
| Délka vedení | viz vstupy |
| Vybíjecí obvod | ne |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 14 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Ukazatel stavu | 4 x LED (zelená, žlutá, červená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 x LED (zelená, žlutá, červená) |
| Indikátor chyb | 1 x LED (červená) |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 107,9 mm |
| Hloubka | 111,7 mm |
| Barva | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 1487644 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA191 |
| GTIN | 4063151932404 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 222,21 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 199,82 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
2 nezávislé spínací obvody
Lokálně konfigurovatelné
Nápověda ke konfiguraci prostřednictvím clipx ENGINEER device parameterization
1- a 2kanálové ovládání
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
Malá šířka pouzdra, jen 22,5 mm
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno