S přístrojem s kontaktním rozšířením URM4 je možné dále zpracovávat signály zaměřené na bezpečnost pro rozsah vstupního napětí od 42 do 230 V AC/DC jako kontakty bez napětí. Přístroj s kontaktním rozšířením pokrývá nyní speciálně oblast použití se jmenovitým napětím nad 24 V.
Nový přístroj získal atest podle normy EN 50156 a lze ho tedy bez dalších nákladů používat ve spalovacích zařízeních. Zejména ve spojení s odpovídajícím bezpečnostním relé PSR jakožto základním přístrojem je možné realizovat bezpečností obvody do PL e nebo SIL 3.
PSR-SPP-42-230UC/URM4/4X1/2X2B
-
Rozšiřující modul
2902936
1- nebo 2kanálové rozšíření kontaktů se širokopásmovým vstupem, 4 spínací kontakty, 1 rozpojovací kontakt, 1 cesta proudu zpětného hlášení, společně se základním přístrojem do kat. 4, PL e podle normy EN ISO 13849, zásuvná svorka Push-in, šířka 22,5 mm
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Produktová řada | PSRclassic |
| aplikace | Rozšiřující modul |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,8 W |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Zatěžovací izolační napětí | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV: mezi všemi cestami proudu a pouzdrem Bezpečné oddělení, zesílená izolace 6 kV: mezi A1/A2 a 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 mezi 51/52, 61/62 a 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 mezi A1/A2 a 51/52, 61/62 |
| Všeobecně | |
| Příkon na US | typ. 1,68 W (42 V DC) |
| typ. 4,6 W (230 V AC) | |
| Rozsah řídicího napájecího napětí | 42 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % (Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US) |
| Jmenovitý napájecí proud IS | 40 mA (42 V DC) |
| 20 mA (230 V AC) | |
| Zapínací proud | 15 A (Δt = 100 μs při Us) |
| Typická doba odezvy při Us | < 55 ms (při ovládání přes A1) |
| typická doba návratu | < 20 ms (Ovládání přes A1 při 42 V DC) |
| < 30 ms (Ovládání přes A1 při 48 V DC) | |
| < 40 ms (Ovládání přes A1 při 60 V DC) | |
| < 60 ms (Ovládání přes A1 při 110 V AC) | |
| < 150 ms (Ovládání přes A1 při 230 V AC) | |
| Doba regenerace | < 1 s |
| Frekvence spínání maximální | 0,5 Hz |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supressorová dioda a varistory |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Provedení kontaktů | 4 trasy povolovací |
| 1 cesta proudu zpětného hlášení | |
| 1 cesta signálního proudu | |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC (Dbejte zátěžové křivky) |
| Spínací napětí minimální | 5 V AC/DC |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Spínač, dodržovat snížení výkonu) |
| 6 A (Rozpojovací kontakt) | |
| zapínací proud maximální | 8 A |
| Zapínací proud minimální | 10 mA |
| Kvadr. součtový proud | 36 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 180 W (60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Vypínací výkon (induktivní zátěž) maximálně | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 36 W (60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Spínací výkon minimální | 50 mW |
| spínací schopnost (360/h spínací cykly) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| spínací schopnost (3600/h spínací cykly) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gG (Spínač) |
| 6 A gL/gG (Rozpojovací kontakt) |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 112 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | žlutá |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Bezpečnostně technické údaje: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2902936 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA152 |
| GTIN | 4046356698337 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 236,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 236,2 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno