PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B - Bezpečnostní relé
2981499

Bezpečnostní relé spínače nouzového vypnutí, ochranných dveří a magnetického spínače a světelné mříže, do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, 2 spínací kontakty, rozhraní TBUS, automatická nebo manuální aktivace, výměnná svorka Push-in

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až do kat. 4/PL e podle normy ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
Modulární systém s rozšířením TBUS
Pro dohled nouzového zastavení a ochranné mříže, jakož i pro vyhodnocování světelných závor
2 povolovací trasy proudu, 1 cesta signálního proudu
1- a 2kanálové ovládání