PSR-SPP-24DC/ESD/5X1/1X2/300
-
Bezpečnostní relé
2981431
Bezpečnostní relé dohledu nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e (EN ISO 13849), jedno- nebo dvoukanálový provoz, automatická nebo manuální aktivace, 3 spínací kontakty, 1 rozpojovací kontakt, 2 spínací kontakty se zpožděným odpadem 0,2 s ... 300 s, výměnná svorka Push-in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | PSRclassic |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Ochranné dveře | |
| Světelná závora | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | < 70 ms (hlídané / manuální spuštění) |
| < 600 ms (automatické spuštění) | |
| Typická doba odezvy při Us | < 600 ms (při Us / při ovládání přes A1) |
| typická doba návratu | < 20 ms (při Us / při ovládání přes S11/S12 a S21/S22) |
| < 20 ms (při Us / při ovládání přes A1) | |
| Rozsah doby zpoždění | 0,2 s ... 300 s 20 % (možnost parametrizace) |
| Doba regenerace | < 1 s |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV: mezi všemi cestami proudu a pouzdrem Bezpečné oddělení, zesílená izolace 6 kV: mezi 13/14, 23/24, 33/34 a zbývajícími cestami proudu mezi 13/14, 23/24, 33/34 navzájem |
| Napájení | |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 155 mA (při US) |
| Příkon na US | typ. 3,72 W |
| Zapínací proud | typ. 200 mA (při Us) |
| Doba filtrování | 1 ms (při poklesech napětí u Us ) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním; Supresorová dioda |
| Digitální: Logika (S10, S12, S22) | |
| Popis vstupu | s ohledem na bezpečnost |
| Počet vstupů | 3 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Zapínací proud | < 40 mA (při Us/Ix an S10) |
| < 190 mA (při Us/Ix na S12) | |
| > -60 mA (při Us/Ix na S22) | |
| Doba filtrování | max. 1,5 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| 7,5 ms (Rychlost testovacího pulzu) | |
| Současnost | ∞ |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | cca. 22 Ω (Vstupní a spouštěcí obvody při UN) |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | < 40 mA (při Us/Ix an S10) |
| < 50 mA (při Us/Ix na S12) | |
| > -40 mA (při Us/Ix na S22) | |
| Digitální: Spouštěcí obvod (S34, S35) | |
| Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Počet vstupů | 2 |
| Zapínací proud | < 40 mA (při Us/Ix na S34) |
| < 40 mA (při Us/Ix na S35) | |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | cca. 22 Ω (Vstupní a spouštěcí obvody při UN) |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | typ. 0 mA (při Us/Ix na S34) |
| < 5 mA (typ. při Us/Ix na S35) | |
| Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24, 33/34, 57/58, 67/68) | |
| Popis výstupu | po 2 spínacích kontaktech v sérii, bezpečnostní, beznapěťové |
| Počet výstupů | 3 (nezpožděné: 13/14, 23/24, 33/34) |
| zpožděné: 47/48/58 | |
| Provedení kontaktů | 3 trasy povolení proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Dbejte zátěžové křivky) | |
| Spínací výkon | min. 50 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 20 A (Δt 100 ms, nezpožděné kontakty) | |
| max. 8 A (zpožděné kontakty) | |
| Spínací schopnost | 3 A (AC15) |
| 2,5 A (DC13) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Respektujte snížení výkonu) |
| Kvadr. součtový proud | 55 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gG |
| Relé: Cesta signálního proudu (41/42) | |
| Popis výstupu | 2 rozpojovací kontakty paralelně, bez ohledu na bezpečnost, bezpotenciálové |
| Počet výstupů | 1 (bez časové prodlevy) |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 50 mW |
| Zapínací proud | max. 20 A (≤ 100 ms) |
| Spínací schopnost | 3 A (AC15) |
| 2,5 A (DC13) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Respektujte snížení výkonu) |
| Kvadr. součtový proud | 55 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
| Výstupní zabezpečení | 6 A (gL/gG) |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Ukazatel stavu | 4 x LED (zelená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 112 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| 1 | |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Nezpožděné kontakty) |
| d (zpožděné kontakty) | |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (pro zpožděné kontakty SIL 2) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (pro zpožděné kontakty SIL 2) |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Nezpožděné kontakty) |
| 2 (zpožděné kontakty) | |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2981431 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA131 |
| GTIN | 4017918975234 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 419,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 417,2 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f52e6dc7-fc43-4307-ac98-19aa98af4ca4 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 10,458 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Max. 3 nezpožděné kontakty a 2 kontakty se zpožděným odpadem
Ručně sledovaná a automatická aktivace
Do kat. 3/4 a PL d/e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Pro dohled nouzového zastavení a ochranné mříže, jakož i pro vyhodnocování světelných závor
1- a 2kanálové ovládání
Nastavitelný čas zpoždění 0,2 s ... 300 s (24 stupňů)
Ochranné etikety proti manipulaci s nastaveným časem (PSR-ESD-300),resp. elektronická ochrana proti manipulaci (PSR-ESD-30)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno