PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 - Bezpečnostní relé
2981813

Bezpečnostní relé dohledu nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle normy EN ISO 13849, automatická nebo manuální aktivace, 2 spínací kontakty se zpožděným odpadem 0,1 s ... 30 s, výměnná svorka Push-in

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Max. 3 nezpožděné kontakty a 2 kontakty se zpožděným odpadem
Ručně sledovaná a automatická aktivace
Do kat. 3/4 a PL d/e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Pro dohled nouzového zastavení a ochranné mříže, jakož i pro vyhodnocování světelných závor
1- a 2kanálové ovládání
Ochranné etikety proti manipulaci s nastaveným časem (PSR-ESD-300),resp. elektronická ochrana proti manipulaci (PSR-ESD-30)
Pevné doby zpoždění od 0,1 s  ... 30 s